Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DW-AS-614-M30-002

Expand Table
FR
1/5
Numéro d’article
ORDERNO
Désignation
TYPE
Gamme de produits
PR
Famille de produits
PF
Taille de boîtier
H [mm]
Portée nominale
OD [mm]
Raccordement
C
Montage
M
Polarité
P
Sortie
OP
Interface
I
Tension d'alimentation
SV [V]
Plage de température
TR [°C]
Indice de protection
ER
Taille de boîtier + type de montage
HSR [mm]
Polarité + Sortie
PO
Fréquence de commutation max.
SFM [Hz]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
320-820-211
DW-AD-611-M30
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
NPN
à fermeture (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à fermeture (NO)
700
320-820-212
DW-AD-612-M30
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
NPN
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à ouverture (NC)
700
320-820-213
DW-AD-613-M30
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
PNP
à fermeture (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à fermeture (NO)
700
320-820-214
DW-AD-614-M30
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
PNP
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à ouverture (NC)
700
320-820-216
DW-AS-611-M30-002
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
NPN
à fermeture (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à fermeture (NO)
700
320-820-217
DW-AS-612-M30-002
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
NPN
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à ouverture (NC)
700
320-820-218
DW-AS-613-M30-002
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
PNP
à fermeture (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à fermeture (NO)
700
320-820-219
DW-AS-614-M30-002
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
PNP
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à ouverture (NC)
700
320-820-291
DW-AD-611-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
NPN
à fermeture (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à fermeture (NO)
700
320-820-292
DW-AD-612-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
NPN
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à ouverture (NC)
700
320-820-293
DW-AD-613-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
PNP
à fermeture (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à fermeture (NO)
700
320-820-294
DW-AD-614-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
PVC, 2 m, 3 fils
Non noyable
PNP
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à ouverture (NC)
700
320-820-806
DW-AS-611-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
NPN
à fermeture (NO)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à fermeture (NO)
700
320-820-808
DW-AS-613-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
PNP
à fermeture (NO)
IO-Link
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à fermeture (NO)
700
320-820-810
DW-AS-612-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
NPN
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
NPN, à ouverture (NC)
700
320-820-812
DW-AS-614-M30-120
Basic
Classics - Series 600
M30
15
M12 4 pins
Non noyable
PNP
à ouverture (NC)
Standard output
10...30 VDC
-25...+70
IP 67
M30, non noyable
PNP, à ouverture (NC)
700
Show compressed display (16 products)
Numéro de commandeDW-AS-614-M30-002
ShorttextDétecteur inductif
Dernières modifications09.05.2025 11:31:36
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-27-41-01 Détecteur de proximité inductif de sécurité
27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif

ECLASS 12.0

27-27-40-01 Détecteur de proximité inductif

ECLASS 11.1

27-27-01-01 Détecteur de proximité inductif

ECLASS 8.0

27-27-01-01 Inductive proximity switch

ETIM 10.0

EC002714 Inductive proximity switch